Tertio adapter L2 KN042

EAN-nummer
7611919007528
Verpakking
100 stuks

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Kabel­aan­sluit­doos voor ingangs­kast 1 producten beschikbaar
  • Kabel­boom 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    18 mm
  • Dikte rail
    12 - 12 mm
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    5

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KN042 | Hager Nederland

    Afbeelding KN042

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for tertio | Hager Nederland

    Declaration of conformity for tertio

    Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

    PDF
    717,56 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.