Vervallen

Tertio scheidingssteun KN002

EAN-nummer
3250613840020
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­strook 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    5
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    5 mm
  • Dikte rail
    12 - 12 mm

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.