KDN463E

Aansluitrail vork 3-polig+N 10 mm² 8 modulen
Bestelnummer
KDN463E
EAN-nummer
3250613741112
Verpakking
40 stuk
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
20,30 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Aantal polen
      • 4 P
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 400 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 400 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • grijs
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 10 mm²
    • Geschikt voor apparaten met N-leider
      • Ja
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail vorkuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek/QuickConnect
  • Samenstelling
    • Aantal inbouw elementen
      • 2
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Geïsoleerd
      • Ja

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor KDN463E

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for KDN463E

    PDF
    429 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.