KDN451D

Aansluitrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen
Bestelnummer
KDN451D
EAN-nummer
3250613741082
Verpakking
25 stuk
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
33,30 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Aantal polen
      • 4 P
    • Pooltype
      • 3P+N
  • Connectiviteit
    • Stekkerbreedte
      • 11.5 mm
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 400 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 400 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 80 A
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 215 mm
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • grijs
  • Montage
    • Montagewijze
      • horizontaal
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 16 mm²
    • Geschikt voor apparaten met N-leider
      • Ja
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail vorkuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek/QuickConnect
  • Kabel
    • Dwarsdoorsnede
      • 16 mm²
  • Samenstelling
    • Klemmen
      • 12 C
    • Aantal inbouw elementen
      • 3
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…55 °C
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -40…75 °C
    • Geïsoleerd
      • Ja

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor KDN451D

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for KDN451D

    PDF
    429 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.