KDN363B

Aansluitrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen
Bestelnummer
KDN363B
EAN-nummer
3250613740962
Verpakking
20 stuk
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
78,80 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Compatibiliteit
    • Bedoeld voor compatibele componenten
      • Modular devices
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 400 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 400 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 1000 mm
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • grijs
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 10 mm²
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail vorkuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek/QuickConnect
  • Samenstelling
    • Klemmen
      • 57 C
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Geïsoleerd
      • Ja

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor KDN363B

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for KDN363B

    PDF
    357 KB
  • Product environmental profile for KDN363B

    PDF
    429 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.