KD303M

Aansluitrail 3-polig voor 3 motorbeveiligingsschakelaars
Bestelnummer
KD303M
EAN-nummer
3250613740436
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
G10
Brutoprijs
€ 17,30 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Aantal polen
      • 3 P
  • Compatibiliteit
    • Bedoeld voor compatibele componenten
      • Motor starter
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 400 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 400 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 132 mm
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • grijs
  • Montage
    • Geschikt voor een product met hulpcontact
      • Ja
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 10 mm²
    • Geschikt voor apparaten met N-leider
      • Nee
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail vorkuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…55 °C
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -25…80 °C
    • Geïsoleerd
      • Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.