KD190B

Kamrail voor modulair component, 1-polig, 56 modulen
Bestelnummer
KD190B
EAN-nummer
3250613740481
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
47,60 € / stuk *

More Information

  • Design
    • Aantal polen
      • 1 P
  • Compatibiliteit
    • Bedoeld voor compatibele componenten
      • -------
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 230 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 100 A
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 1000 mm
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
    • Fixatieafstand in aantal modulen
      • 1
  • Materiaal
    • Kleur
      • grijs
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 20 mm²
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail vorkuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Geïsoleerd
      • Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.