KBN663A

Doorverbindingsrail 3p+N 63A stift voor 12 1p+N automaten 1M, 10 mm²
Bestelnummer
KBN663A
EAN-nummer
3250613720797
Verpakking
8 stuk
Artikelgroep
I50
Brutoprijs
€ 37,30 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Aantal polen
      • 4 P
    • Pooltype
      • 3P+N
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 12
  • Compatibiliteit
    • Bedoeld voor compatibele componenten
      • MCB 1P+N
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 400 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 400 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4 kV
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 214 mm
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
  • Energievoorziening
    • Aantal fases voor voeding
      • 3_3P
  • Materiaal
    • Kleur
      • grijs
  • Montage
    • Geschikt voor een product met hulpcontact
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 10 mm²
    • Geschikt voor apparaten met N-leider
      • Ja
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail stiftuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Samenstelling
    • Aantal inbouw elementen
      • 3
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Geïsoleerd
      • Ja
  • Identificatie
    • Zoekwoord
      • Faserail
      • Kamrail
      • Verzamelrail
      • Compacte Rail
      • Smalle ruimte
      • Combirail
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.