KB163P

Doorverbindingsrail bruin 13 x 1-polig 63 A
Bestelnummer
KB163P
EAN-nummer
3250613720018
Verpakking
50 stuk
Artikelgroep
I50
Brutoprijs
5,45 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Aantal polen
      • 1 P
    • Pooltype
      • 1 P
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 13
  • Compatibiliteit
    • Bedoeld voor compatibele componenten
      • Modular devices
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 415 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 230 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4 kV
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 228 mm
    • Deelmaat
      • 17.8 mm
    • Fixatieafstand in aantal modulen
      • 1
  • Energievoorziening
    • Aantal fases voor voeding
      • 1 fase
  • Materiaal
    • Kleur
      • bruin
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 10 mm²
    • Type aansluiting
      • verbindingsrail stiftuitvoering
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Samenstelling
    • Aantal inbouw elementen
      • 13
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Geïsoleerd
      • Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.