HZC311

Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V
Bestelnummer
HZC311
EAN-nummer
3250613140779
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
F35
Brutoprijs
21,70 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Type bediening
    • Positie Nul aansluiting
    • Pooltype
    • Montagevoorschriften
      • Zijaanbouw
    • Type behuizing
  • Functies
    • Omkeerschakelaar
      • Nee
    • Nauwkeurigheidsklasse
    • Met schakelende N-leider
      • Nee
    • Sealable
      • Nee
    • Switch-off delay
      • Nee
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Nee
  • Bedienen en signaleren
    • Opdracht plaats
    • Motoraandrijving geïntegreerd
      • Nee
    • Signalering aardsluiting
    • With Contact position indicator
      • Nee
    • With fault indicator
      • Nee
  • Connectiviteit
    • Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur
    • Uitlijning onderaansluiting voor modulaire apparatuur
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Type voedingsspanning
    • Frequentie
      • 50 Hz
  • Spanning
    • Type stuurspanning 1
    • Uitgangsspanning
  • Stroom
    • Simulatie foutstroom
      • Nee
  • Afmetingen
    • Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
  • Afschakeltijd
    • Afschakeling
  • Meting
    • Frequentie meetbereik
    • Spanning meetbereik
  • Deksel, Deur
    • Vergrendelbaar
      • Nee
  • Energievoorziening
    • Externe voeding
  • Materiaal
    • Kleur
    • Bestandsdeel
  • Lichtbesturing
    • Type lamp
  • Montage
    • Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur
    • Aandraaimoment
    • Type bevestiging
    • Type bovenste railklem voor modulaire apparatuur
    • Type onderste railclip voor modulaire apparatuur
    • Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur
    • Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur
      • Nee
    • Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur
      • Nee
    • Inbouw
      • Nee
    • Geschikt voor inbouw
      • Nee
    • Af fabriek aangebouwd
      • Nee
    • Geschikt voor montage op railsysteem
      • Nee
    • Montagewijze
    • 360° product mounting position
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 2,5 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 2,5 mm²
    • Fittingtype
    • Positie van de klemmen
    • Klempositie uitgaande
    • Klempositie ingaande
    • Type 1 verbinding
    • Verbinding
    • Soort contact
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Instellingen
    • Uitschakelblokkering
      • Nee
    • Inschakelblokkering
      • Nee
  • Toebehoren
    • Toebehoren
  • Samenstelling
    • Type beeldscherm
    • Breedte beschikbaar op kabelschoen
    • Motoraandrijving optioneel
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Accept terminal cover
      • Nee
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Toepassing
    • Transformatieverhouding
  • Normen
    • Keurmerken
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
    • Beschermingsklasse
    • Type aardlekbeveiliging
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Graad van vervuiling IEC 664
    • Hoogte
    • Tropenbestendigheid

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor HZC311

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for HZC311

    pdf
    1 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.