Doorverbindingsbruggen omschakelaar 630 A (4 stuks) HZ159

EAN-nummer
3250613361594
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F35
€ 344,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Diepte
    300 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.