HTG485H

ModBus kabel 25 m, universeel
Bestelnummer
HTG485H
EAN-nummer
3250613114473
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
F80
Brutoprijs
€ 119,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Met afsluitweerstand
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 0,25 mm²
  • Samenstelling
    • Afgeschermd
      • Ja
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • in overeenstemming
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…70 °C
    • Gebruik
      • DATACABLE_RS485422
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.