Zijwand voor sokkel IP4x 600 x 200 mm, RAL9005, set van 2 stuks FZ941XS
EAN-nummer
7611919324076
Verpakking
1 Paar
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 44,30
/ Paar
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte200 mm
-
Breedte2,50 mm
-
Diepte569 mm
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Beschermingsgraad IPIP41
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Materiaal
-
KleurDiepzwart
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.