Zijwand univers IP4x, breedte 25 mm, 2000 x 400 mm, RAL7035 FZ708EW
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Hoogte1999 mm
-
Breedte25 mm
-
Diepte400 mm
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Geschikt als zijwandJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ708EW
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-08-22
PDF530,29 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB