Flensplaat metrisch, Univers, IP44/54, klasse II FZ466N

EAN-nummer
3250612764792
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S10
Brutoprijs
€ 24,90
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    102 mm
  • Breedte
    220 mm
  • Diepte
    17 mm
Uitvoe­ring
  • Heeft uitbreek­poorten
    Ja
Samen­stel­ling
  • Invoer­flens
    Jaloezie
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ466N | Hager Nederland

    Afbeelding FZ466N

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2009-12-16 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2009-12-16

    PDF
    418,22 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2021-09-22 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Afbeelding Handboek en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.