Kabelinvoerflens achterzijde, Univers, IP44/54 FZ428

EAN-nummer
3250612779284
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S10
€ 37,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    116 mm
  • Breedte
    171 mm
  • Diepte
    282 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Wit

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.