Transporthulpmiddel univers IP4x FZ412XE
EAN-nummer
7611919301237
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S70
Brutoprijs
€ 45,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte40 mm
Materiaal
-
MateriaalStaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ412XE
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-08-22
PDF508,66 kB
Meer documentatie