Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75 FZ408M

EAN-nummer
3250612765539
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
S90
Brutoprijs
€ 29,70
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    235 mm
  • Diepte
    125 mm
Uitvoe­ring
  • Heeft uitbreek­poorten
    Ja
Samen­stel­ling
  • Invoer­flens
    Jaloezie
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ408M | Hager Nederland

    Afbeelding FZ408M

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-04-09 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2018-04-09

    PDF
    557,40 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-26 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.