Kabelinvoerflens IP54, 6 x M25+2 x M32 FZ407M

EAN-nummer
3250612765522
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
S90
€ 29,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    15 mm
  • Breedte
    235 mm
  • Diepte
    125 mm
Uitvoe­ring
  • Heeft uitbreek­poorten
    Ja
Samen­stel­ling
  • Invoer­flens
    Jaloezie
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.