Gesloten deur univers IP4x 800x2000 mm, met slot, rechts, RAL 7035 FZ236XGR
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 12 producten beschikbaar
-
Documenthouder 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1896 mm
-
Breedte795 mm
-
Diepte20 mm
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Beschermingsgraad IPIP41
-
Type slotSleutelslot, Met slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ236XGR
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB