Gesloten deur univers IP4x 600 x 2000 mm RAL7035 FZ232XG
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1896 mm
-
Breedte595 mm
-
Diepte20 mm
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren2
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Aantal sloten1
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Aantal velden in de breedte2
-
Beschermingsgraad IPIP41
-
Type slotSleutelslot, Met slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ232XG
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB