Zichtvensterdeur univers IP4x 800x2000 mm, z. slot, links, RAL keuze FZ226XFL
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte1896 mm
-
Breedte795 mm
-
Diepte20 mm
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
KleurKlantspecifiek
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Beschermingsgraad IPIP41
-
Type slotZonder slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ226XFL
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB