Vervallen

Zichtvensterdeur univers IP41 1350 x 2000 mm RAL naar keuze FZ225XF

EAN-nummer
7611919291569
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1896 mm
  • Breedte
    1340 mm
  • Diepte
    20 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Ja
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP41
  • Type slot
    3 mm dubbel­baardsluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.