Zichtvensterdeur univers IP4x 850 x 2000 mm RAL naar keuze FZ223XF
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Hoogte1896 mm
-
Breedte845 mm
-
Diepte20 mm
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Aantal sloten1
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Beschermingsgraad IPIP41
-
Type slotSleutelslot, Met slot
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ223XF
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB