Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm FZ195NV1

EAN-nummer
3250612780082
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 410,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Deursluiting 27 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1819 mm
  • Breedte
    269 mm
  • Diepte
    12 mm
Desk­sel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP3X
  • Type slot
    Staafsluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ195NV1 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ195NV1

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-12-08 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2021-12-08

    PDF
    11,44 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.