Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdelers, H 950 x B 550-1300 mm FZ014NV1

EAN-nummer
3250612779963
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V16
Brutoprijs
€ 266,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Deursluiting 27 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    919 mm
  • Breedte
    519 mm
  • Diepte
    12 mm
Desk­sel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Gedeel­te­lijke deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Rechts
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    2
  • Aantal rijen
    6
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP31
  • Type slot
    Staafsluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FZ014NV1 | Hager Nederland

    Afbeelding FZ014NV1

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-05 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2010-08-03 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-11-15 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2013-11-15

    PDF
    283,79 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2015-05-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2021-09-22 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Afbeelding Handboek en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.