Opbouwveldverdeler IP44, 1100x800x161 mm, 252 modulen, geïsoleerd FWQ73P

EAN-nummer
3250612738380
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R40
Brutoprijs
€ 1.535,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 2 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 3 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 5 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 53 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    21
  • Aantal rijen
    7
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    252
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    1100 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    161 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
Desk­sel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloei­draad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FWQ73P | Hager Nederland

    Afbeelding FWQ73P

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2009-11-26 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    2,05 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    21,23 kB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,32 MB
    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,42 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2021-09-22 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Afbeelding Handboek en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

    PDF
    1,44 MB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    143,25 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.