Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP30, 1100x800x161 mm, 180 modulen, geïsoleerd FWQ73N1

EAN-nummer
3250612738748
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R42
Brutoprijs
€ 1.140,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 4 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 5 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 42 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    17
  • Aantal rijen
    7
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    252
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    1100 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    160 mm
  • Inbouw­diepte
    0
  • Aantal breed­te-een­heden
    36
Desk­sel, deur
  • Aantal kast­deuren
    0
  • Aantal sloten
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FWQ73N1 | Hager Nederland

    Afbeelding FWQ73N1

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2009-11-26 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    2,05 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    21,23 kB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,45 MB
    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP30 - Class II - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,54 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2021-09-22 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Afbeelding Handboek en-GB 2023-03-30 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

    PDF
    1,44 MB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

    PDF
    143,25 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.