FWQ64N

Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 950x1050x161 mm, 192 modulen, geïsoleerd
Bestelnummer
FWQ64N
EAN-nummer
3250612738441
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R40
Brutoprijs
€ 1.255,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw, inbouw, deels verzonken
  • Functies
    • Met schakelende N-leider
      • Nee
    • Met kabelgeleiders
      • Nee
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
    • Cover with overpressure release
      • Nee
    • Protection main switch
      • Nee
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 192
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Nee
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Nee
  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 125 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 0 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 161 mm
    • Interne diepte
      • 161 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 950 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 1050 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 48
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2 mm
  • Elektrische specificaties
    • Protection split load
      • Nee
  • Deksel, Deur
    • Hendeltype
      • handgreep met deurschild en espagnolet-sluiting
    • Vergrendelbaar
      • Nee
    • Aantal deursloten
      • 1
    • Type deksel
      • Withnotch
    • Deurvergrendeling
      • without
    • Deurvleugel
      • single
    • Type deksel
      • cover
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Transparant
      • Nee
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aantal leidinginvoeren
      • 16
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 4
    • Aantal velden
      • 4
    • Meter type
      • Nee
    • Aantal sleutels
      • 1
    • Aantal DIN-rails
      • 24
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 8
    • Bevat beltrafo
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Earthing terminal block
      • Nee
    • Neutral terminal block
      • Nee
    • Signal passing door
      • Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
    • Beschermingsklasse IEC-61140
      • II
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • 09
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP44
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Halogeenvrij
      • Nee
    • Slagvastheid
      • IK09

Downloads

  • Afbeelding voor FWQ64N

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for FWQ64N

    PDF
    2 MB
  • Montagehandleiding voor FWQ64N

    PDF
    2 MB
  • Instruction manuals for FWQ64N

    PDF
    608 KB
  • Montagehandleiding voor FWQ64N

    PDF
    608 KB
  • Instruction manuals for FWQ64N

    PDF
    21 KB
  • Montagehandleiding voor FWQ64N

    PDF
    21 KB
  • Handleiding

  • Manuals for FWQ64N

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.