FWQ63P

Opbouwveldverdeler IP44, 950x800x161 mm, 216 modulen, geïsoleerd
Bestelnummer
FWQ63P
EAN-nummer
3250612738342
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R40
Brutoprijs
1.040,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw, inbouw, deels verzonken
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 125 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 0 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 161 mm
    • Interne diepte
      • 161 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 950 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 800 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 36
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2 mm
  • Deksel, Deur
    • Hendeltype
      • handgreep met deurschild en espagnolet-sluiting
    • Aantal deursloten
      • 1
    • Type deksel
      • Withnotch
    • Deurvergrendeling
      • without
    • Deurvleugel
      • single
    • Type deksel
      • cover
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • staal
  • Aansluiting
    • Aantal leidinginvoeren
      • 12
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 3
    • Aantal velden
      • 3
    • Aantal sleutels
      • 1
    • Aantal DIN-rails
      • 18
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 6
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
    • Beschermingsklasse IEC-61140
      • II
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • 09
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP44
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Slagvastheid
      • IK09

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor FWQ63P

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for FWQ63P

    PDF
    608 KB
  • Montagehandleiding voor FWQ63P

    PDF
    608 KB
  • Instruction manuals for FWQ63P

    PDF
    21 KB
  • Montagehandleiding voor FWQ63P

    PDF
    21 KB
  • Instruction manuals for FWQ63P

    PDF
    2 MB
  • Montagehandleiding voor FWQ63P

    PDF
    2 MB
  • Installation manuals for FWQ63P

    PDF
    673 KB
  • Installatiehandleiding voor FWQ63P

    PDF
    673 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.