FWQ63N1

Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP30, 950x800x161 mm, 144 modulen, geïsoleerd
Bestelnummer
FWQ63N1
EAN-nummer
3250612738717
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R42
Brutoprijs
€ 805,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw, inbouw, deels verzonken
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 144
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Nee
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 125 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 0 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 160 mm
    • Interne diepte
      • 160 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 950 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 800 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 36
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2 mm
  • Deksel, Deur
    • Hendeltype
      • zonder sluiting
    • Aantal deursloten
      • 0
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 9010
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • staal
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aantal leidinginvoeren
      • 12
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 3
    • Aantal velden
      • 3
    • Aantal DIN-rails
      • 18
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 6
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Earthing terminal block
      • Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
    • Beschermingsklasse IEC-61140
      • II
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • 09
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Slagvastheid
      • IK09

Downloads

  • Afbeelding voor FWQ63N1

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor FWQ63N1

    PDF
    21 KB
  • Montagehandleiding voor FWQ63N1

    PDF
    2 MB
  • Montagehandleiding voor FWQ63N1

    PDF
    608 KB
  • Handleiding

  • Handleiding voor FWQ63N1

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.