Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP44, 800x800x161 mm, 108 modulen, geïsoleerd FWQ53N

EAN-nummer
3250612738410
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R40
€ 1.140,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 2 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 3 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 6 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 50 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    13
  • Aantal rijen
    5
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    108
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    800 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    161 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    36
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Staafsluiting, Zonder slot

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.