Verdeler, Univers IP55, klasse II, 500x1050x275 mm FR34S

EAN-nummer
3250610702383
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R25
Brutoprijs
€ 1.250,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Bouw­units incl. componenten 10 producten beschikbaar
  • Bouw­steen met/­voor railsysteem 1 producten beschikbaar
  • Bouw­steen voor last­schei­der/MCC­B/omschakelaar 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 52 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    500 mm
  • Breedte
    1050 mm
  • Diepte
    275 mm
  • Dikte zijwand
    1,50 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Zonder slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    4
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    8
  • Aantal rijen
    3
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage, Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Desk­sel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    800 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    690 - 690 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FR34S | Hager Nederland

    Afbeelding FR34S

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-09-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2018-09-28

    PDF
    8,12 MB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,34 MB
    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class II - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,43 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek International 2018-10-31 | Hager Nederland

    Handboek International 2018-10-31

    PDF
    5,34 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.