FP85Q1S

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1250 x 1300 x 205 m
Bestelnummer
FP85Q1S
EAN-nummer
3250612671649
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R16
Brutoprijs
€ 945,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • QuickSet
  • Functies
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
    • Cover with overpressure release
      • Nee
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 480
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Nee
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 250 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 205 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 205 mm
    • Interne diepte
      • 130 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 1250 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 1300 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 60
    • Materiaaldikte behuizing
      • 1 mm
  • Deksel, Deur
    • Deksel materiaal dikte
      • 1 mm
    • Hendeltype
      • zonder sluiting
    • Vergrendelbaar
      • Nee
    • Aantal deursloten
      • 0
    • Type deksel
      • Withnotch
    • Deurvleugel
      • without
    • Type deksel
      • none
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Oppervlaktebehandeling
      • poeder coated
    • Transparant
      • Nee
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Nee
    • Geschikt voor bodemmontage
      • Nee
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 8
    • Aantal velden
      • 5
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 10
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
    • Earthing terminal block
      • Nee
    • Neutral terminal block
      • Nee
    • Signal passing door
      • Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • IK07
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Halogeenvrij
      • Nee
    • Vuurvastheid
      • -

Downloads

  • Afbeelding voor FP85Q1S

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for FP85Q1S

    PDF
    428 KB
  • Product environmental profile for FP85Q1S

    PDF
    191 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for FP85Q1S

    PDF
    21 KB
  • Montagehandleiding voor FP85Q1S

    PDF
    21 KB
  • Instruction manuals for FP85Q1S

    PDF
    2 MB
  • Montagehandleiding voor FP85Q1S

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.