FP84Q1S

Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1250 x 1050 x 205 m
Bestelnummer
FP84Q1S
EAN-nummer
3250612671632
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R16
Brutoprijs
€ 745,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • QuickSet
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 384
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 250 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 205 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 205 mm
    • Interne diepte
      • 130 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 1250 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 1050 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 48
    • Materiaaldikte behuizing
      • 1 mm
  • Deksel, Deur
    • Deksel materiaal dikte
      • 1 mm
    • Hendeltype
      • zonder sluiting
    • Aantal deursloten
      • 0
    • Type deksel
      • Withnotch
    • Deurvleugel
      • without
    • Type deksel
      • none
  • Materiaal
    • Kleur
      • wit
    • Kleur
      • wit
    • RAL kleur
      • RAL 9010 - Zuiver Wit
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Oppervlaktebehandeling
      • poeder coated
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 8
    • Aantal velden
      • 4
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 8
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • IK07
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP30
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Vuurvastheid
      • -

Downloads

  • Afbeelding voor FP84Q1S

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for FP84Q1S

    PDF
    428 KB
  • Product environmental profile for FP84Q1S

    PDF
    191 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for FP84Q1S

    PDF
    21 KB
  • Montagehandleiding voor FP84Q1S

    PDF
    21 KB
  • Instruction manuals for FP84Q1S

    PDF
    2 MB
  • Montagehandleiding voor FP84Q1S

    PDF
    2 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.