Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 650 x 800 x 205 mm FP43QS

EAN-nummer
3250612671076
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R15
Brutoprijs
€ 710,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer­kast 6 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 3 producten beschikbaar
  • Deursluiting 13 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 9 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 61 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    650 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    205 mm
  • Dikte zijwand
    1 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Staafsluiting, Zonder slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    6
  • Aantal rijen
    4
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
Desk­sel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    250 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding FP43QS | Hager Nederland

    Afbeelding FP43QS

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    2,05 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    21,23 kB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,35 MB
    Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,45 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.