FL74SPX01

Verdeler IP65 geïsoleerd 1200 x 1100 x 300 mm, met UV-coating en plint
Bestelnummer
FL74SPX01
EAN-nummer
3250612553389
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
1.120,00 € / stuk *

More Information

  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 1200 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 1100 mm
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.