FL74S

Verdeler IP65 geïsoleerd 1150 x 1100 x 300 mm
Bestelnummer
FL74S
EAN-nummer
3250616000353
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
840,00 € / stuk *

More Information

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Ja
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 630 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 300 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Interne diepte
      • 300 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 1150 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 1100 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 48
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2 mm
  • Deksel, Deur
    • Deksel materiaal dikte
      • 2 mm
    • Hendeltype
      • 3-punts met vierkantsluiting 8 mm
    • Vergrendelbaar
      • Ja
    • Type deksel
      • Closed
    • Deurvleugel
      • single
    • Type deksel
      • door
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 7035
    • Kleur
      • lichtgrijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7035 - lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • glasvezelversterkt polyester
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Ja
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 7
    • Aantal velden
      • 4
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 0
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • >IK10
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP65
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Vuurvastheid
      • -

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor FL74S

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for FL74S

    PDF
    805 KB
  • Montagehandleiding voor FL74S

    PDF
    805 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.