FL73SPX01

Verdeler IP65 geïsoleerd 1200 x 850 x 300 mm, met UV-coating en plint
Bestelnummer
FL73SPX01
EAN-nummer
3250612553372
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
1.055,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 1200 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 850 mm
  • Deksel, Deur
    • Hendeltype
      • 3-punts espagnolet sluiting
    • Aantal deursloten
      • 1
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • glasvezelversterkt polyester
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 21
    • Aantal velden
      • 3
  • Normen
    • Beschermingsklasse IEC-61140
      • II
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP65
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Slagvastheid
      • IK10
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.