FL72S

Verdeler IP65 geïsoleerd 1150 x 600 x 300 mm
Bestelnummer
FL72S
EAN-nummer
3250612550258
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 590,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw
  • Functies
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
    • Cover with overpressure release
      • Nee
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 168
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Ja
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 400 A
  • Afmetingen
    • Inbouwdiepte
      • 300 mm
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Interne diepte
      • 300 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 1150 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 600 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 24
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2 mm
  • Deksel, Deur
    • Deksel materiaal dikte
      • 2 mm
    • Hendeltype
      • 3-punts met vierkantsluiting 8 mm
    • Vergrendelbaar
      • Nee
    • Type deksel
      • Closed
    • Deurvleugel
      • single
    • Type deksel
      • cover
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 7035
    • Kleur
      • lichtgrijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7035 - lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • glasvezelversterkt polyester
    • Oppervlaktebehandeling
      • Andere
    • Transparant
      • Nee
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Ja
    • Geschikt voor bodemmontage
      • Nee
  • Levering
    • Met deksel
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 7
    • Aantal velden
      • 2
    • Aantal sleutels
      • 1
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 0
    • Uitbreiding mogelijk
      • Nee
    • Earthing terminal block
      • Nee
    • Neutral terminal block
      • Nee
    • Signal passing door
      • Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • >IK10
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP65
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Halogeenvrij
      • Nee
    • Vuurvastheid
      • -

Downloads

  • Afbeelding voor FL72S

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for FL72S

    PDF
    805 KB
  • Montagehandleiding voor FL72S

    PDF
    805 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.