FL53SPX01

Verdeler IP65 geïsoleerd 900 x 850 x 300 mm, met UV-coating en plint
Bestelnummer
FL53SPX01
EAN-nummer
3250612553341
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
875,00 € / stuk *

More Information

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 400 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Interne diepte
      • 150 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 900 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 850 mm
    • Breedte in deeleenheden
      • 36
    • Materiaaldikte behuizing
      • 2 mm
  • Deksel, Deur
    • Deksel materiaal dikte
      • 20 mm
    • Hendeltype
      • 3-punts espagnolet sluiting
    • Vergrendelbaar
      • Ja
    • Aantal deursloten
      • 1
    • Type deksel
      • Closed
    • Deurvleugel
      • single
    • Type deksel
      • cover
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 7035
    • Kleur
      • lichtgrijs  
    • RAL kleur
      • RAL 7035 - lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • glasvezelversterkt polyester
    • Oppervlaktebehandeling
      • Andere
  • Montage
    • Geschikt voor buitengebruik
      • Ja
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 15
    • Aantal velden
      • 3
    • Aantal openingen voor flensplaten
      • 0
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Mechanische bescherming slagvastheid IK
      • >IK10
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP65
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Vuurvastheid
      • -
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.