FL52SPX01

Verdeler IP65 geïsoleerd 850 x 600 x 300 mm, met UV-coating en plint
Bestelnummer
FL52SPX01
EAN-nummer
3250612553334
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
760,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • opbouw
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 300 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 900 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 600 mm
  • Deksel, Deur
    • Hendeltype
      • 3-punts espagnolet sluiting
    • Aantal deursloten
      • 1
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • glasvezelversterkt polyester
  • Samenstelling
    • Aantal verdelerrijen
      • 10
  • Normen
    • Beschermingsklasse IEC-61140
      • II
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP65
    • Beschermingsklasse
      • beschermingsklasse II
    • Slagvastheid
      • IK10
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.