Adapter, tussen Floor Lane flexibel en installatiedozen, grijs FKA7011

EAN-nummer
4012002246092
Verpakking
700 stuks
Artikelgroep
1E6
€ 5,15
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    16 mm
  • Breedte
    27 mm
  • Lengte
    55 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur
    IJzer­grijs
  • RAL-­code
    7011

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.