Koppelbare staande verdeler IP4x, univers, 2000 x 850 x 600 mm, RAL7035 FG23XE
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bouwunits incl. componenten 9 producten beschikbaar
-
Bouwsteen met/voor railsysteem 1 producten beschikbaar
-
Bouwsteen voor lastscheider/MCCB/omschakelaar 1 producten beschikbaar
-
Bouwsteen gesloten/overig 1 producten beschikbaar
-
Kabel- en buisinvoer 6 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 80 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte2000 mm
-
Breedte850 mm
-
Diepte600 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
Beschermingsgraad IPIP41
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Type slot3 mm dubbelbaardsluiting
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen6
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom1600 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FG23XE
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-05-16
PDF512,71 kBInstallatiehandleiding International 2018-05-16
PDF769,13 kBInstallatiehandleiding International 2018-08-22
PDF1,71 MBInstallatiehandleiding International 2018-08-22
PDF628,79 kBInstallatiehandleiding International 2018-08-22
PDF252,65 kBInstallatiehandleiding International 2018-08-22
PDF184,81 kBInstallatiehandleiding International 2018-08-22
PDF508,66 kBInstallatiehandleiding International 2018-08-22
PDF530,29 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF675,44 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF691,27 kB