EPN546

Impulsrelais 16 A, 3 maak + 1 verbreek 230 V AC
Bestelnummer
EPN546
EAN-nummer
3250612369430
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
G30
Brutoprijs
€ 83,10 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Maximale afvalvertraging
      • 60 s
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 2
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 250 / 400 V
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 400 V
    • Stuurspanning DC
      • 110 V
    • Stuurspanning AC
      • 230 V
  • Stroom
    • Ruststroom
      • 6 mA
    • Nominale stroom Inom
      • 16 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 63 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 83 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 35 mm
  • Frequentie
    • Frequentie
      • 50 tot 60 Hz
  • Vermogen
    • Verbruik bij inkomen
      • 55 VA
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 3,6 W
  • Weerstand
    • Nominale weerstand van de spoel
      • 612 Ω
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC 21
      • 150000
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 500000
  • Montage
    • Aandraaimoment
      • 1,6 Nm
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 1 - 6 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 1,5 - 10 mm²
    • Aantal contacten
      • 4
    • Soort contact
      • 3 maak + 1 verbreek
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Samenstelling
    • Type ralais
      • elektromechanisch
  • Toepassing
    • Impulsduur
      • 50 ms
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…40 °C
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -40…80 °C
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.