Impulsrelais 16 A, 1 maak + 1 verbreek, 24 V AC EPN518

EAN-nummer
3250612369553
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G30
€ 56,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Hulp­con­tact 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Rust­stroom
    6 mA
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Aansluiting
  • Soort contact
    1 verbreek + 1 maak
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 10 mm²
  • Aantal contacten
    2
Span­ning
  • Stuurs­pan­ning AC
    24 - 24 V
  • Stuurs­pan­ning DC
    12 - 12 V
  • Stuurs­pan­ning 2
    12 - 12 V
  • Stuurs­pan­ning 1
    24 - 24 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,20 W
  • Verbruik bij inkomen
    25 VA
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    63 mm
Verlich­ting
  • Maximale belas­ting TL-lamp
    800 VA

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.