Let op: dit product is uitlopend.
Cassette voor belasting tot 20 kN 200x200mm hoogte 34mm blind EKSQ0620BL
EAN-nummer
4012002245781
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A7
Brutoprijs
€ 1.315,00
/ Stuk
*
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Nivelleerset voor vloercassette 3 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Met uitsparing vloerbedekkingJa
Vorm
-
VormKwadraatvorm
Afmetingen
-
Inbouwdiepte105 mm
-
Inbouwlengte200 mm
-
Inbouwbreedte200 mm
-
Hoogte105 mm
-
Nominale grootte200 mm
-
Dikte van tapijt uitsparing23 mm
Samenstelling
-
Aantal outlets0
-
Aantal leidinguitgangen0
Gebruiksvoorwaarden
-
Maximale belasting3 - 15 kN
Installatie, montage
-
Geschikt voor holle vloerinstallatieJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
Materiaal
-
MateriaalRVS
-
KleurRVS
Functies
-
Geschikt voor vloergootJa
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK10
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)Q06
-
HalogeenvrijJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
-
Instructiehandleiding
-
Handboek
-
Conformiteitsverklaring
Meer documentatie