Vervallen

Nivelleerbare cassette RVS 244x244mm hoogte 28mm blind EKQ1200BL1

EAN-nummer
4012002245576
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Nivel­leerset voor vloer­cas­sette 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Ja
Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    100 mm
  • Inbouw­lengte
    244 mm
  • Inbouw­breedte
    244 mm
  • Hoogte
    100 mm
  • Nomi­nale grootte
    244 mm
  • Dikte van tapijt uitspa­ring
    23 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal outlets
    0
  • Aantal leiding­uit­gangen
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,5 - 3,0 kN
Installatie, montage
  • Geschikt voor holle vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    RVS
  • Kleur
    RVS
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Ja
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    Q12
  • Halogeen­vrij
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EKQ1200BL1 | Hager Nederland

    Afbeelding EKQ1200BL1

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Technische appendix (enkel product) en-GB 2020-08-17 | Hager Nederland

    Technische appendix (enkel product) en-GB 2020-08-17

    PDF
    330,87 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.