Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
Thermische motor 230 V, voor ventielen M30x1,5 EK723
EAN-nummer
3250615697189
Verpakking
1 Stuk
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
EK072
Ventieladapter voor thermische motor, M28x1,5
€ 12,50/ Stuk
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Kabel
-
Kabellengte200 m
Afmetingen
-
Lengte50 mm
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 50 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.