Vervallen

EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, helderwit EK4004009010

EAN-nummer
4012740829106
Verpakking
40 Meter
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EK4004009016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Eind­stuk 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • T-stuk 1 producten beschikbaar
  • Voeg­af­dek­king voor installatiekanaal 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 9 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    40 mm
  • Breedte
    40 mm
  • Lengte
    2500 mm
  • Binnen­door­snede
    800 - 800 mm²
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    4
Samen­stel­ling
  • Aantal compar­ti­menten
    2 - 2
  • Aantal schei­dings­wanden
    1
  • Met kabel­hou­ders
    Ja
  • Met bescherm­folie
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.